Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP1200


- Slaginstelling
- Traploos instelbare openingsslag
- Stelschroef in de leveringsomvang inbegrepen
- Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
- Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
- Hoge krachtoverdracht
- Hoge kracht- en momentopname
- Verwijderbare centreerhuls
- snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
- Opname voor inductieve naderingsschakelaars
- Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
- In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
- Aandrijving
- dubbelwerkende pneumatische cilinder
- Energievoorziening
- van verschillende zijden mogelijk