Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GP400X

  1. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    • Aluminiumlegering met harde coating
  2. Bevestiging en positionering
    • Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  3. Energievoorziening
    • van verschillende zijden mogelijk
  4. Sensorsleuf
    • Bevestiging en positionering van de magneetveldsensoren
  5. Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
    • Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  6. Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
    • In de cilinderruimte gemonteerde veer als energieopslag
  7. Positiebepaling
    • Permanente magneet voor directe detectie van de zuigerbeweging
  8. Montagepositie sensoren
    • Houder voor inductieve naderingsschakelaar (10)