GPP5025N-IL-10-A

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GPP5000IL

"De hybride"

  • Pneumatische aandrijving gecombineerd met IO-Link-technologie
  • Tot 50% reducering van de cyclustijd en tot 90% besparing op perslucht
  • Verbinding via slechts één pneumatische leiding en IO-Link-kabel
  • Geïntegreerd ventiel, sensoren, statusweergave, druk- en temperatuurbewaking
  • Werkstukherkenning in het bereik van +/- 0,05 mm met vrij in te leren tolerantiebereik
  • 32 werkstukdata programmeerbaar
  • Corrosiebestendig en afgedicht volgens IP64
  • Tot 30 miljoen cycli zonder onderhoud
Uitrusting/opties
  • 30 Mln. onderhoudsvrije cycli (max.)
  • Geïntegreerde positiebepaling
  • IP64
  • Corrosiewerend
  • Overdruk
  • IO-Link
  • Geïntegreerde ventieltechnologie
Slag per vinger25 [mm]
Nominale grijpkracht3280 [N]
BesturingIO-Link
Grijpkracht bij het sluiten3280 [N]
Grijpkracht bij het openen3490 [N]
Max. aantal cycli120
Eigen gewicht van gemonteerde grijpvinger max.7 [kg]
Lengte grijpvinger max.310 [mm]
Herhaalbaarheid +/-0.02 [mm]
Bedrijfsdruk3 ... 8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur+5 ... +50 [°C]
Cilindervolume per cyclus420 [cm³]
Geïntegreerde ventieltechnologieJa
Geïntegreerde positiebepalingJa
Spanning24 [V]
Stroomopname max.0.12 [A]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP64
B10d-waarde30000000
Gewicht8.5 [kg]
PLC module Basic
Software
Details
Universele vinger aluminium
Accessoires
Details
Universele vinger staal
Accessoires
Details
Instelvinger aluminium
Accessoires
Details
Instelvinger staal
Accessoires
Details
Los deel wisselbek set
Accessoires
Details
Vast deel wisselbek
Accessoires
Details
Rechte schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector recht 5 m - connector, M12-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
Voordeel
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
  • Geen schadelijke verontreiniging van het product
Details
Voordeel
  • In omgevingen met licht ontvlambare materialen
Voordeel
  • Veilig proces gegarandeerd
  • Gecertificeerd
  • Alle producten en klassen certificeerbaar
Details
  1. Gedwongen geleide wigvormige aandrijving
    Grote kracht- en momentopname Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
  2. Grijpervinger
    Montage grijpvingers met afneembare centreerhulzen Doorgesmeerd via geïntegreerde vetreservoirs
  3. Steel Linear Guide
    Staal op staal geleiding Maakt het monteren van extreem lange grijpvingers mogelijk
  4. Dubbele afdichting
    IP64 Voorkomt het binnendringen van vet, daardoor een grotere levensduur
  5. Geïntegreerde grijpkrachtbeveiliging
    In de cilinderruimte gemonteerde veer als grijpkrachtbeveiliging
  6. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  7. Positiebepaling
    Geïntegreerde Hall-sensor
  8. Geïntegreerde ventieltechnologie
    Besturing van de grijper via een persluchtvoorziening
  9. Geïntegreerde bedieningsmodule
    Oplossing met één kabel via IO-Link Druk, temperatuur, positie en andere parameters kunnen worden uitgelezen