GD530

Centrische draaigrijper met 3 vingers en grote slag
Serie GD500

"Het vlak"

  • Verminderde hoogte door horizontale aandrijving
    Vermindert de obstakels in uw toepassing
  • Bewezen T-sleufgeleiding
    Deze gevestigde en beproefde geleidingstechnologie staat als geen ander voor maximale procesbetrouwbaarheid
  • Probleemloze continue werking
    Onze compromisloze kwaliteit "Made in Germany" garandeert tot 10 miljoen cycli zonder onderhoud.
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP40
  • Inductieve sensor
Slag per vinger30 [mm]
Nominale grijpkracht1300 [N]
B10d-waarde10000000
Gewicht7.3 [kg]
Grijpkracht bij het sluiten1300 [N]
Grijpkracht bij het openen1300 [N]
Sluittijd0.3 [s]
Openingstijd0.3 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk3 ... 8 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur+5 ... +80 [°C]
Cilindervolume per cyclus170 [cm³]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP40
Rechte schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Hoek-zwenk-schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Snelontluchter
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep
Sensoren en energievoorziening
Details
Drukveiligheidsklep met snelontluchting
Sensoren en energievoorziening
Details
Inductieve naderingsschakelaar - kabel 5 m
Sensoren en energievoorziening
Details
Inductieve naderingsschakelaar, M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector hoek kabel 5 m - bus M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekstekker assembleerbaar recht - stekker M12
Sensoren en energievoorziening
Details
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
Voordeel
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
  • Geen schadelijke verontreiniging van het product
Details
Voordeel
  • In omgevingen met licht ontvlambare materialen
Voordeel
  • Veilig proces gegarandeerd
  • Gecertificeerd
  • Alle producten en klassen certificeerbaar
Details
  1. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    • Aluminiumlegering met harde coating
  2. Verwijderbare centreerhuls
    • snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
  3. Bevestiging en positionering
  4. Grijpervinger
    • geslepen, gemaakt van gehard staal
    • Bevestiging van de individuele grijpvinger
  5. nauwkeurige T-sleufgeleiding
    • Hoge kracht- en momentopname
  6. nokschijf
    • Synchronisatie van de vingerbeweging
  7. Aandrijving
    • Drie dubbelwerkende pneumatische cilinders
  8. Montagepositie sensoren
    • Opname voor inductieve naderingsschakelaars