Centrische grijper met 3 vingers
Serie GED1300

"De Robuuste"

  • Bewezen T-sleufgeleiding
    Deze gevestigde en beproefde geleidingstechnologie staat als geen ander voor maximale procesbetrouwbaarheid
  • Geïntegreerde positiebepaling
    U kunt de status van de grijper via uw regeleenheid op betrouwbare wijze registreren met behulp van de motorstroom
  • Eenvoudige besturing
    U bedient de meegeleverde regeleenheid eenvoudig via plus en min, terwijl u de grijpkracht desgewenst via een potentiometer regelt
Seriekenmerken
  • 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP40
  • Uitwendig grijpen
  • inwendig grijpen
  • Digital I/O
  • Hydraulisch
  • Grijpkrachtbeveiliging bij drukbehoud
  • Grijpkrachtbeveiliging bij veer
  1. verwijderbare centreerhuls
    • snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
  2. Grijpervinger
    • gehard staal
    • Bevestiging van de individuele grijpvinger
  3. geforceerd geleide nokkenschijf
    • Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers
    • Hoge krachtoverdracht
    • Snelle slag en krachtige slag bij versie met 6 mm slag per vinger
  4. Aandrijving
    • Elektrische overbrengingsmotor 24 VDC Energieopslag
  5. Geleiding
    • nauwkeurige T-sleufgeleiding voor hoge kracht- en koppelabsorptie
  6. Positiebepaling
    • aan het einde van de slag gemeten via de stroomstijging op de motor
  7. Energievoorziening
    • gestandaardiseerde interface ronde M8-connector signaalbesturingskabel (alleen kabel zonder diode gebruiken)
  8. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    • Aluminiumlegering met harde coating