Inloggen

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GED1500

  1. verwijderbare centreerhuls
    snelle en rendabele positionering van de grijpvingers
  2. Grijpervinger
    gehard staal Bevestiging van de individuele grijpvinger
  3. geforceerd geleide nokkenschijf
    Gesynchroniseerde beweging van de grijpervingers Hoge krachtoverdracht Snelle slag en krachtige slag bij versie met 6 mm slag per vinger
  4. Aandrijving
    Elektrische overbrengingsmotor 24 VDC Energieopslag
  5. Geleiding
    afgedichte ronde geleiding voor ongunstige omgevingsinvloeden
  6. Positiebepaling
    aan het einde van de slag gemeten via de stroomstijging op de motor
  7. Energievoorziening
    gestandaardiseerde interface ronde M8-connector signaalbesturingskabel (alleen kabel zonder diode gebruiken)
  8. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating