GU2GSI

Rubbervingers
Serie GU

  • In verschillende uitvoeringen verkrijgbaar
  • Rubberen vinger met aluminium bodemplaat
MateriaalSilicone
Hittebestendig tot max.200 [°C]
Sterkte DIN53504 min.10 [N/mm²]
KleurBlauw
Shore- Hardheid60 +/- 5
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.44 [kg]