GU2SI

Rubbervingers
Serie GU
- In verschillende uitvoeringen verkrijgbaar
- Rubberen vinger met aluminium bodemplaat
Technische gegevens
| Materiaal | Silicone |
| Hittebestendig tot max. | 200 [°C] |
| Sterkte DIN53504 min. | 10 [N/mm²] |
| Kleur | Blauw |
| Shore- Hardheid | 60 +/- 5 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.05 [kg] |