GBV72

Vingerverlengingen
Serie GBV
- GBV-geleidingselementen kunnen op willekeurige, zelfs verschillende afstanden van de grijper worden geplaatst
- Aansluiting op de grijper vindt plaats via schroefdraadstangen
Technische gegevens
| Fa | 120 [N] |
| Gewicht | 1.3 [kg] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Mr | 4000 [Nm] |
| Mx | 80 [Nm] |
| My | 160 [Nm] |