ADS1706N-S

Aandruk-ster
Serie ADS
Technische gegevens
| Bouwwijze | Aandruk-ster |
| Bouwmaat | GD1700-ADS |
| Totale veerkracht max. | 65 [N] |
| Totale veerkracht min. | 47 [N] |
| Gewicht | 0.066 [kg] |
| Slag | 4 [mm] |
| Geschikt voor grijperversie | N / S |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |