ADS312N-S

Aandruk-ster
Serie ADS

BouwwijzeAandruk-ster
BouwmaatGD300-ADS
Totale veerkracht max.124 [N]
Totale veerkracht min.50 [N]
Gewicht0.35 [kg]
Slag6 [mm]
Geschikt voor grijperversieN / S
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS