ADS316N-S

Aandruk-ster
Serie ADS

BouwwijzeAandruk-ster
BouwmaatGD300-ADS
Totale veerkracht max.170 [N]
Totale veerkracht min.85 [N]
Gewicht0.49 [kg]
Slag8 [mm]
Geschikt voor grijperversieN / S
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS