APR02

Adapterplaat
Technische gegevens
| Type adapterplaat | Robotflens/ISO TK naar hoekflens |
| Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | TK 50 |
| Aansluitingszijde 1 | ISO TK 50 |
| Bouwwijze | Adapterplaat |
| Gewicht | 0.35 [kg] |
| Autorisaties | LABS / REACH / RoHS |
| Footprint 1 | ISO 9409-1-50-4-M6 |