PLK55-10

Serie
Technische gegevens
| A | 100 [mm] |
| A1 | 30 [mm] |
| B2 | 78 [mm] |
| B3 | 9 [mm] |
| B4 | 24 [mm] |
| Bouwwijze | Adapterplaat |
| Bouwmaat | PLK55 |
| Gewicht | 0.58 [kg] |
| T | 10 [mm] |
| Beschikbaarheid | Standard |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden