PMB45-11-5

Serie
Technische gegevens
| A | 120 [mm] |
| A1 | 26 [mm] |
| B2 | 49 [mm] |
| B3 | 24.5 [mm] |
| Bouwwijze | Adapterplaat |
| Bouwmaat | PMB45 |
| G1 | 10.5 |
| Gewicht | 0.1 [kg] |
| T | 11.5 [mm] |
| Beschikbaarheid | Standard |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden