PMK30-2

Serie
Technische gegevens
| A | 90 [mm] |
| A1 | 22 [mm] |
| B1 | 39 [mm] |
| B2 | 22 [mm] |
| B3 | 8.5 [mm] |
| Bouwwijze | Adapterplaat |
| Bouwmaat | PMK30 |
| Gewicht | 0.052 [kg] |
| T | 2 [mm] |
| Beschikbaarheid | Standard |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden