PMK35-3

Serie
Technische gegevens
| A | 100 [mm] |
| A1 | 24 [mm] |
| B1 | 39 [mm] |
| B2 | 24 [mm] |
| B3 | 7.5 [mm] |
| Bouwwijze | Adapterplaat |
| Bouwmaat | PMK35 |
| Gewicht | 0.087 [kg] |
| T | 3 [mm] |
| Beschikbaarheid | Standard |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
Downloads
CAD-gegevens downloaden
Downloaden