ZCE15-N
Vlakke zuignap
Serie ZKPS
Technische gegevens
| Bouwwijze | Vlakke zuignap |
| Bouwmaat | ZCE15 |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
| Diameter | 15 [mm] |
| Kleur | Zwart |
| Gewicht | 0.007 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 0.4 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 3.92 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 1.11 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 10.89 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 1.23 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 12.07 [N] |
| Maat A | 15 [mm] |
| Maat B | 29 [mm] |
| Maat C | 16 [mm] |
| Maat D | 25 [mm] |
| Materiaal | NBR |
| Zuignapvorm | rond |
| Shore- Hardheid | 60 |
| Volumes | 1.1 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |