ZCE28-S
Vlakke zuignap
Serie ZKPS
Technische gegevens
| Bouwwijze | Vlakke zuignap |
| Bouwmaat | ZCE28 |
| Bedrijfstemperatuur | -70 ... +200 [°C] |
| Diameter | 29 [mm] |
| Kleur | Rood |
| Gewicht | 0.007 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 0.7 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 6.87 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 1.53 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 15.01 [N] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 1.83 [kg] |
| Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 17.95 [N] |
| Maat A | 28 [mm] |
| Maat B | 29 [mm] |
| Maat C | 16 [mm] |
| Maat D | 25 [mm] |
| Materiaal | Silicone |
| Zuignapvorm | rond |
| Shore- Hardheid | 55 |
| Volumes | 2 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |