ZGAA-130X800-2

Afdichtingsschuimmat
Serie ZGAA
Technische gegevens
| Afmetingen | 130x800 [mm] |
| Bouwwijze | Afdichtingsschuimmat |
| Bouwmaat | ZGA130X800 |
| Type montage | Zelfklevende folie |
| Gewicht | 0.07 [kg] |
| Hoogte van het afdichtingselement | 20 [mm] |
| Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Rond Ø12 |
| Geschikt voor | ZGA130X800-xx-FS2, ZGA130X800-xx-FL2 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |