ZGAA-200X400-1

Afdichtingsschuimmat
Serie ZGAA
Technische gegevens
| Afmetingen | 200x400 [mm] |
| Bouwwijze | Afdichtingsschuimmat |
| Bouwmaat | ZGA200X400 |
| Type montage | Zelfklevende folie |
| Gewicht | 0.054 [kg] |
| Hoogte van het afdichtingselement | 8 [mm] |
| Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Rond Ø5 |
| Geschikt voor | ZGA200X400-xx-FS1, ZGA200X400-xx-FL1 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |