ZGAA-300X300-1

Afdichtingsschuimmat
Serie ZGAA

Afmetingen300x300 [mm]
BouwwijzeAfdichtingsschuimmat
BouwmaatZGA300X300
Type montageZelfklevende folie
Gewicht0.095 [kg]
Hoogte van het afdichtingselement8 [mm]
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmatRond Ø5
Geschikt voorZGA300X300-xx-FS1, ZGA300X300-xx-FL1
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS