ZGAA-80X300-1

Afdichtingsschuimmat
Serie ZGAA
Technische gegevens
| Afmetingen | 80x300 [mm] |
| Bouwwijze | Afdichtingsschuimmat |
| Bouwmaat | ZGA80X300 |
| Type montage | Zelfklevende folie |
| Gewicht | 0.011 [kg] |
| Hoogte van het afdichtingselement | 8 [mm] |
| Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Rond Ø5 |
| Geschikt voor | ZGA80X300-xx-FS1, ZGA80X300-xx-FL1 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |