ZGBA-130X220-1

Afdichtingsschuimmat
Serie ZGBA
Technische gegevens
| Afmetingen | 130x220 [mm] |
| Bouwwijze | Afdichtingsschuimmat |
| Bouwmaat | ZGB130X220 |
| Type montage | Zelfklevende folie |
| Gewicht | 0.01 [kg] |
| Hoogte van het afdichtingselement | 8 [mm] |
| Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Rond Ø5 |
| Geschikt voor | ZGB130X220-xx-FS1, ZGB130X220-xx-FL1 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |