ZGBA-130X800-3

Afdichtingsschuimmat
Serie ZGBA
Technische gegevens
| Afmetingen | 130x800 [mm] |
| Bouwwijze | Afdichtingsschuimmat |
| Bouwmaat | ZGB130X800 |
| Type montage | Zelfklevende folie |
| Gewicht | 0.07 [kg] |
| Hoogte van het afdichtingselement | 20 [mm] |
| Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Ovaal |
| Geschikt voor | ZGB130X800-xx-EL1, ZGB130X800-xx-FL3 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |