ZGMA-20X60-2

Afdichtingsschuimmat
Serie ZGMA
Technische gegevens
| Afmetingen | 20x60 [mm] |
| Bouwwijze | Afdichtingsschuimmat |
| Bouwmaat | ZGM20X60 |
| Type montage | Zelfklevende folie |
| Gewicht | 0.001 [kg] |
| Hoogte van het afdichtingselement | 20 [mm] |
| Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Rond Ø12 |
| Geschikt voor | ZGM20X60 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |