ZGMA-40X150-1

Afdichtingsschuimmat
Serie ZGMA

Afmetingen40x150 [mm]
BouwwijzeAfdichtingsschuimmat
BouwmaatZGM40X150
Type montageZelfklevende folie
Gewicht0.005 [kg]
Hoogte van het afdichtingselement8 [mm]
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmatRond Ø5
Geschikt voorZGM40X150-xx-FS1, ZGM40X150-xx-FL1
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS