ZGMA-50X300-1

Afdichtingsschuimmat
Serie ZGMA

Afmetingen50x300 [mm]
BouwwijzeAfdichtingsschuimmat
BouwmaatZGM50X300
Type montageZelfklevende folie
Gewicht0.016 [kg]
Hoogte van het afdichtingselement8 [mm]
Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmatRond Ø5
Geschikt voorZGM50X300-xx-FS1, ZGM50X300-xx-FL1
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS