ZGMA-50X400-3

Afdichtingsschuimmat
Serie ZGMA
Technische gegevens
| Afmetingen | 50x400 [mm] |
| Bouwwijze | Afdichtingsschuimmat |
| Bouwmaat | ZGM50X400 |
| Type montage | Zelfklevende folie |
| Gewicht | 0.033 [kg] |
| Hoogte van het afdichtingselement | 20 [mm] |
| Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Ovaal |
| Geschikt voor | ZGM50X400-xx-EL1, ZGM50X400-xx-FL3 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |