ZGMA-50X500-1

Afdichtingsschuimmat
Serie ZGMA
Technische gegevens
| Afmetingen | 50x500 [mm] |
| Bouwwijze | Afdichtingsschuimmat |
| Bouwmaat | ZGM50X500 |
| Type montage | Zelfklevende folie |
| Gewicht | 0.027 [kg] |
| Hoogte van het afdichtingselement | 8 [mm] |
| Gatenpatroon van de afdichtingsschuimmat | Rond Ø5 |
| Geschikt voor | ZGM50X500-xx-FS1, ZGM50X500-xx-FL1 |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |