ZUB0008

Beëindigd model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.


ZUB

Persoonlijke gegevens
Bericht
Aantal uitgangen4 [stuk]
BouwmaatZUB
G1G1/4"-IG
Gewicht0.24 [kg]
Gewicht281 [g]
1
Maat A96 [mm]
Maat B30 [mm]
Maat C5 [mm]
Maat D14.5 [mm]
Maat E20 [mm]
Maat F20 [mm]
Maat H34 [mm]
Maat I5 [mm]
Maat L106 [mm]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS