ZVFA-MF-P1

Vacuüm filterelement
Serie ZVFA
Technische gegevens
| Bouwwijze | Vacuüm filterelement |
| Bouwmaat | ZVFA-MF |
| Filtermateriaal | Polyester |
| Filtersnelheid | 5 [μm] |
| Gewicht | 0.19 [kg] |
| Geschikt voor | ZVF-MF-34/01-P |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |