LG1008-01SI

Inwendige grijpers
Serie LG1000
- Individueel instelbaar
Dankzij het ontwerp van de grijper kunt u niet alleen cilindrische, maar ook conische en vierkante grijpvlakken procesveilig grijpen - Geïntegreerde lucht- of vacuümdoorvoer
Gebruik deze optie voor bijvoorbeeld lektests, afblazen of vacuümzuigen van uw onderdeel - Oppervlaktebescherming door siliconenmembraan
Het membraan dekt niet alleen een bijzonder groot bereik van de grijpdiameter af, maar biedt u ook een optimale bescherming tegen beschadiging
Uitrusting/opties
IP54
Onderhoudsvrij
Energievoorziening axiaal
Technische gegevens
| Totale slag in Ø | 2.5 [mm] |
| Slipkracht max. | 53 [N] |
| Grijpdiameter min. | 8 [mm] |
| Grijpdiameter max. | 10.5 [mm] |
| Ingangstijd / uitgangstijd | 0.2 [s] |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 6 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 0.7 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
| B10d-waarde | 500000 |
| Gewicht | 0.028 [kg] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Energievoorziening
- axiaal (versie-01) of radiaal (versie-02)
- Bevestiging en positionering
- via passing, schroefdraad en borgmoer
- Robuuste lichtgewichtbehuizing
- Aluminiumlegering met harde coating
- Direct grijpen met rubbermembraan
- Hoge houdkracht door hoge wrijvingscoëfficiënt
- Reset bij ontluchten
- Doorgangsboring
- Perslucht- of vacuümaansluiting voor koeling of lektest van de werkstukken (versie-02)