LG1010-02SI

Inwendige grijpers
Serie LG1000

  • Individueel instelbaar
    Dankzij het ontwerp van de grijper kunt u niet alleen cilindrische, maar ook conische en vierkante grijpvlakken procesveilig grijpen
  • Geïntegreerde lucht- of vacuümdoorvoer
    Gebruik deze optie voor bijvoorbeeld lektests, afblazen of vacuümzuigen van uw onderdeel
  • Oppervlaktebescherming door siliconenmembraan
    Het membraan dekt niet alleen een bijzonder groot bereik van de grijpdiameter af, maar biedt u ook een optimale bescherming tegen beschadiging
Uitrusting/opties
  • IP54
  • Onderhoudsvrij
  • Energievoorziening radiaal, doorgangsboring
Totale slag in Ø3 [mm]
Slipkracht max.53 [N]
Grijpdiameter min.10 [mm]
Grijpdiameter max.13 [mm]
Ingangstijd / uitgangstijd0.2 [s]
Bedrijfsdruk4 ... 6 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Cilindervolume per cyclus0.7 [cm³]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
B10d-waarde500000
Gewicht0.029 [kg]
Inschroefdoorvoer
Sensoren en energievoorziening
Details
Rechte schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Inschroefhoekdoorvoer
Sensoren en energievoorziening
Details
Hoek-zwenk-schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Beëindigd model
Centreerconus
Details
H1 invetten
Individualiseringen
Voordeel
  • Farmaceutische, medische, cosmetische en voedingsmiddelenindustrie
  • Verpakkings- en productiemachines
Voordeel
  • FDA-goedgekeurde materialen en coatings
  • Geen schadelijke verontreiniging van het product
Details
Explosiebeveiliging volgens Atex
Individualiseringen
Voordeel
  • In omgevingen met licht ontvlambare materialen
Voordeel
  • Veilig proces gegarandeerd
  • Gecertificeerd
  • Alle producten en klassen certificeerbaar
Details
  1. Energievoorziening
    axiaal (versie-01) of radiaal (versie-02)
  2. Bevestiging en positionering
    via passing, schroefdraad en borgmoer
  3. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  4. Direct grijpen met rubbermembraan
    Hoge houdkracht door hoge wrijvingscoëfficiënt Reset bij ontluchten
  5. Doorgangsboring
    Perslucht- of vacuümaansluiting voor koeling of lektest van de werkstukken (versie-02)