REH2006N-IL-43-A

New

Draaimodules
Serie REH2000

"De compacte"

  • Vrij positioneer- en controleerbaar
    Of het nu gaat om een afzonderlijke aandrijving of in combinatie met actuatoren – u profiteert van een snelle start en een betrouwbare positiecontrole.
  • Geïntegreerde mediatransmissie
    Zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over verhoogde slijtage door gedraaide kabels en onduidelijke storingscontouren.
  • Aansturing via IO-Link en Modbus RTU
    Of u nu kiest voor IO-Link met niet-afgeschermde standaard industriële kabels of de voorkeur geeft aan Modbus RTU: de keuze is aan u.
Uitrusting/opties
  • 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Geïntegreerde positiebepaling
  • IP54
  • Traploos positioneerbaar
  • Zwenkhoek instelbaar
  • Positioneerbaar
  • IO-Link
  • Elektrische doorvoer
BesturingIO-Link
PositioneerbaarJa
Positiebepaling via procesgegevensJa
Rotatiehoekonbeperkt [°]
Nominaal koppel0.3 [Nm]
Koppel max.0.9 [Nm]
Massatraagheidsmoment max.4 [kgcm²]
Nominaal toerental250
Positioneringsversnelling95 [rad/s²]
Positioneringsvertraging95 [rad/s²]
Herhaalbaarheid +/-0.02 [°]
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0.2 [°]
Energieoverdracht elektrisch4-polig 2 A / 60 V
Besturingstijd0,055 [s]
Spanning24 [V]
Stroomopname max.2 [A]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
GoedkeuringenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.87 [kg]
Ascompensatie
Accessoires
Details
Insteekconnector rechte kabel 5 m - M8-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
Insteekconnector recht 5 m - connector, M12-bus
Sensoren en energievoorziening
Details
  1. Montageflens
    Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
  2. Energietransmissie
    Voor draadloze signaal- en stroomoverdracht Er worden geen kabels aan torsie blootgesteld
  3. Bevestiging en positionering
    Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
  4. Asafdichting
    Voor gebruik onder ongunstige omgevingsomstandigheden
  5. Uitgaande as met dubbele lagering
    Hoge kracht- en momentopname
  6. Besturing
    Aansturing via IO-Link en Modbus RTU
  7. Geïntegreerde besturing
    Compact, geen ruimte nodig in de schakelkast