REH2006N-MB-43-A
New

Draaimodules
Serie REH2000
"De compacte"
- Vrij positioneer- en controleerbaar
Of het nu gaat om een afzonderlijke aandrijving of in combinatie met actuatoren – u profiteert van een snelle start en een betrouwbare positiecontrole. - Geïntegreerde mediatransmissie
Zodat u zich geen zorgen meer hoeft te maken over verhoogde slijtage door gedraaide kabels en onduidelijke storingscontouren. - Aansturing via IO-Link en Modbus RTU
Of u nu kiest voor IO-Link met niet-afgeschermde standaard industriële kabels of de voorkeur geeft aan Modbus RTU: de keuze is aan u.
Uitrusting/opties
5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Geïntegreerde positiebepaling
IP54
Traploos positioneerbaar
Zwenkhoek instelbaar
Positioneerbaar
Elektrische doorvoer
Modbus RTU
Technische gegevens
| Besturing | Modbus RTU |
| Positioneerbaar | Ja |
| Positiebepaling via procesgegevens | Ja |
| Rotatiehoek | onbeperkt [°] |
| Nominaal koppel | 0.3 [Nm] |
| Koppel max. | 0.9 [Nm] |
| Massatraagheidsmoment max. | 4 [kgcm²] |
| Nominaal toerental | 250 |
| Positioneringsversnelling | 95 [rad/s²] |
| Positioneringsvertraging | 95 [rad/s²] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.02 [°] |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0.2 [°] |
| Energieoverdracht elektrisch | 4-polig 2 A / 60 V |
| Besturingstijd | 0,055 [s] |
| Spanning | 24 [V] |
| Stroomopname max. | 2 [A] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +60 [°C] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.85 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Montageflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 - Energietransmissie
Voor draadloze signaal- en stroomoverdracht Er worden geen kabels aan torsie blootgesteld - Bevestiging en positionering
Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage - Asafdichting
Voor gebruik onder ongunstige omgevingsomstandigheden - Uitgaande as met dubbele lagering
Hoge kracht- en momentopname - Besturing
Aansturing via IO-Link en Modbus RTU - Geïntegreerde besturing
Compact, geen ruimte nodig in de schakelkast


