SB190-180
Voorganger model

Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.
Zwenkvinger
Serie SBZ
Uitrusting/opties
10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
Eindpositiedemping Powerstop
IP54
Inductieve sensor
Zwenkhoek 180°
Flens
Eindposities instelbaar +/- 3°- Positioneerbaarheid 2 posities
Technische gegevens
| Zwenkhoek | 180 [°] |
| Zwenkhoek instelbaar +/- | 3 [°] |
| Koppel per vinger | 57 [Nm] |
| Herhaalbaarheid +/- | 0.01 [°] |
| Bedrijfsdruk | 3 ... 8 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
| Cilindervolume per cyclus | 320 [cm³] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP54 |
| B10d-waarde | 10000000 |
| Gewicht | 25 [kg] |
| FD | 12500 [N] |
| FZ | 6100 [N] |
Individualiseringen
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details | ||
![]() | Voordeel
Voordeel
| Details |
Opbouw in doorsnede

- Dubbel gelagerde uitgaande as
- Hoge kracht- en momentopname
- aftakflens
- Groot gedimensioneerde uitgangsflens met eindaanslag en grote centreerboring (vanaf SB150)
- Krachtoverbrenging
- Stabiel tandwielsysteem
- Precies, betrouwbaar, duurzaam
- Positiebepaling
- Detectie van de eindposities 0° en 90° (of 180°) via inductieve naderingsschakelaars
- Instelbaar op draaibare schakelnok
- Aandrijving
- dubbelwerkende pneumatische cilinder
- Smoorschroefverbinding
- Voor snelheidsregeling (bij de levering inbegrepen)
- Bevestiging en positionering
- Alternatief aan meerdere zijden voor een afzonderlijke montage
- Geïntegreerde en gepatenteerde schokdempers
- Verstelbare eindpositiedemping