NJ5-E2SK

Inductieve naderingsschakelaars
Serie NJ
Technische gegevens
| Sensor-Ø | M5x0,5 [mm] |
| Beveiligde schakelafstand Sa | 0,65 [mm] |
| Nominale werkafstand Sn | 0,80 [mm] |
| Werkelijke schakelafstand Sr | 0,8 [mm] |
| Omgevingstemperatuur | -25 ... +70 [°C] |
| Schakeluitgang | PNP |
| Schakelfunctie | Maakcontact (NO) |
| Bedrijfsspanning min. | 10 [V DC] |
| Bedrijfsspanning max. | 30 [V DC] |
| Nominale bedrijfsspanning | 24 [V DC] |
| Nominale isolatiespanning | 75 [V DC] |
| Nominale bedrijfsstroom | 100 [mA] |
| Nominale kortsluitstroom | 100 [A] |
| Belastingscapaciteit max. | 1000 [μF] |
| Nullaststroom gedempt max. | 6 [mA] |
| Nullaststroom ongedempt max. | 2 [mA] |
| Restrimpeling max. | 10 [%] |
| Elektrische uitvoering | DC, gelijkspanning |
| Schakelfrequentie | 5000 [Hz] |
| Spanningsverlies | 2.0 [V] |
| Diepte | 27 [mm] |
| Aansluitingstype | Kabel/connector |
| Type connector | M8x1 |
| Kabel-Ø D | 3.1 [mm] |
| Labellengte | 0.3 [m] |
| Installatietype | vlak |
| Kortsluitvast | Ja |
| Polariteitsbescherming | Ja |
| Montagelengte | 26,0 [mm] |
| Behuizingsmateriaal | Roestvrij staal |
| Materiaal van het actieve oppervlak | PBT |
| Materiaal kabelmantel | PUR |
| Aantrekmoment | 1 [Nm] |
| Basisnorm | IEC 60947-5-2 |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
| Functieweergave | Ja |
| Bedrijfsspanningsweergave | Nee |