Smart Communication Module
Serie SCM

  • Vertaalt IO-Link naar digitale in- en uitgangen (Digital I/O), evenals van Digital I/O naar IO-Link
  • Eenvoudigste besturing van intelligente IO-Link-grijpers via 24 V Digital I/O
  • Configuratie en training worden uitgevoerd met de bijbehorende intuïtieve guideZ-software
  • Aansluitklare kabelset voor het overeenkomstige type regelaar
  • Kan worden gebruikt met één of twee grijpers, afhankelijk van de vereiste flexibiliteit
  • Afhankelijk van de vereiste flexibiliteit kunnen tot 15 verschillende werkstukken voor één grijper worden gebruikt. Als alternatief kunnen twee grijpers worden gebruikt.
    • Status
    • Statusweergave SCM en IO-Link-apparaat
    • Ethernet RJ45
    • Tijdelijke verbinding met de grijperconfiguratie
    • Digitale ingang
    • Digitale ingangen voor aansturing van de grijperactuators
    • IO-Link / apparaat 1
    • Aansluiting grijpmodule 1
    • Digitale uitgang
    • Digitale uitgangen voor bewaking van de grijpersensoren
    • IO-Link / apparaat 2
    • Aansluiting grijpmodule 2
    • Voeding
    • Stroomvoorziening SCM en grijper

Beschrijving:

IO-Link

  • SCM-C voorbedraad, aansluitklaar (geschikte SCM-C: SCM-C-05-00/10/20-A) 
  • Inclusief stekkerklare aansluitkabel naar de robotcontroller 
  • Comfort App – grijperconfiguratie op de laptop – ADP-80-000018-A 
  • Zimmer Group HMI (programma voor Windows-pc) 


I/O

  • Voor de aansluitklare GoFa-kabel, ZUB000034 
  • Comfort App – grijperconfiguratie op de robot – ADP-80-000016-A 

 

Aansluitschema: