Alternatieve luchtaansluiting

  • Op maat gemaakte aansluiting voor de stroomvoorziening
  • Aansluiting mogelijk via schroefdraad of vlakverbinding
Klemelement
Serie MK
Profielrailsgeleiding
Houdkracht
350 N - 2250 N
Theoretische houdkracht (µ=0,1)
438 N - 2813 N
Bedrijfsdruk
2 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.2 kg - 2.8 kg
Cleanroomklasse
6
Klemelement
Serie MKS
Profielrailsgeleiding
Houdkracht
145 N - 1450 N
Theoretische houdkracht (µ=0,1)
313 N - 1813 N
Bedrijfsdruk
4 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.21 kg - 3.2 kg
Cleanroomklasse
6
Klemelement
Serie MKR
Ronde staaf
Houdkracht
650 N - 1850 N
Theoretische houdkracht (µ=0,1)
813 N - 2313 N
Houdmoment
4 Nm - 56 Nm
Theoretisch houdmoment (µ=0,1)
5 N - 70 N
Bedrijfsdruk
2 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.28 kg - 2.5 kg
Klemelement
Serie MKRS
Ronde staaf
Houdkracht
300 N - 1650 N
Theoretische houdkracht (µ=0,1)
375 N - 2063 N
Houdmoment
1 Nm - 49 Nm
Theoretisch houdmoment (µ=0,1)
3 N - 61 N
Bedrijfsdruk
4 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.3 kg - 2.7 kg
Klemelement
Serie UBPS
Profielrailsgeleiding
Houdkracht
750 N - 7700 N
Theoretische houdkracht (µ=0,1)
1250 N - 9625 N
Bedrijfsdruk
4 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.9 kg - 15 kg
Klemelement
Serie MBPS
Profielrailsgeleiding
Houdkracht
750 N - 4700 N
Theoretische houdkracht (µ=0,1)
938 N - 5875 N
Bedrijfsdruk
4.5 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.42 kg - 4.8 kg
Klemelement
Serie KWH
Profielrailsgeleiding
Houdkracht
1600 N - 22700 N
Theoretische houdkracht (µ=0,1)
2000 N - 28375 N
Bedrijfsdruk
5 bar - 160 bar
Gewicht
0.74 kg - 22 kg
Klemelement
Serie KBH
Profielrailsgeleiding
Houdkracht
1600 N - 46000 N
Theoretische houdkracht (µ=0,1)
2750 N - 57500 N
Bedrijfsdruk
5 bar - 160 bar
Gewicht
1 kg - 54 kg
  • Flexibiliteit in de bediening van het klemelement dankzij alternatieve aansluitdraden als de standaardaansluiting niet toegankelijk is.
  • Mogelijkheid tot slangloze aansluiting door middel van spiegeling om toegang en integratie te optimaliseren.