Bediening door cilinderkopschroef

- Voorkomen van storende contouren door de hendel
- Beveiliging tegen onbedoeld losraken
- Cilinderschroef in plaats van klemhendel
- Kortere uitvoering
Aanpasbare series

Klemelement
Serie HK
Profielrailsgeleiding
Houdkracht
130 N - 2000 N
Theoretische houdkracht (µ=0,1)
163 N - 2500 N
Aantrekmoment
3.00 Nm - 22.00 Nm
Gewicht
0.066 kg - 2.6 kg

Klemelement
Serie HKR
Ronde staaf
Houdkracht
1200 N - 2000 N
Theoretische houdkracht (µ=0,1)
1500 N - 2500 N
Houdmoment
7 Nm - 60 Nm
Theoretisch houdmoment (µ=0,1)
9 N - 75 N
Aantrekmoment
5.00 Nm - 22.00 Nm
Gewicht
0.23 kg - 3.6 kg
Beschrijving van de toepassing
- Als er niet genoeg ruimte is of als de toegang beperkt is, kan de spanhendel vervangen worden door een cilinderkopschroef om het klemelement te openen en te sluiten.
- Tegelijkertijd zorgt de schroef voor een kleinere storende contour en voorkomt hij onbedoeld losraken.
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden