Ontwerp van roestvrij staal

- Uitvoering in roestvrij staal
- Gebruik van speciale vetten
Aanpasbare series

Klemelement
Serie HK
Profielrailsgeleiding
Houdkracht
130 N - 2000 N
Theoretische houdkracht (µ=0,1)
163 N - 2500 N
Aantrekmoment
3.00 Nm - 22.00 Nm
Gewicht
0.066 kg - 2.6 kg

Klemelement
Serie HKR
Ronde staaf
Houdkracht
1200 N - 2000 N
Theoretische houdkracht (µ=0,1)
1500 N - 2500 N
Houdmoment
7 Nm - 60 Nm
Theoretisch houdmoment (µ=0,1)
9 N - 75 N
Aantrekmoment
5.00 Nm - 22.00 Nm
Gewicht
0.23 kg - 3.6 kg

Klemelement
Serie MK
Profielrailsgeleiding
Houdkracht
350 N - 2250 N
Theoretische houdkracht (µ=0,1)
438 N - 2813 N
Bedrijfsdruk
2 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.2 kg - 2.8 kg
Cleanroomklasse
6

Klemelement
Serie MKS
Profielrailsgeleiding
Houdkracht
145 N - 1450 N
Theoretische houdkracht (µ=0,1)
313 N - 1813 N
Bedrijfsdruk
4 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.21 kg - 3.2 kg
Cleanroomklasse
6

Klemelement
Serie MKR
Ronde staaf
Houdkracht
650 N - 1850 N
Theoretische houdkracht (µ=0,1)
813 N - 2313 N
Houdmoment
4 Nm - 56 Nm
Theoretisch houdmoment (µ=0,1)
5 N - 70 N
Bedrijfsdruk
2 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.28 kg - 2.5 kg

Klemelement
Serie MKRS
Ronde staaf
Houdkracht
300 N - 1650 N
Theoretische houdkracht (µ=0,1)
375 N - 2063 N
Houdmoment
1 Nm - 49 Nm
Theoretisch houdmoment (µ=0,1)
3 N - 61 N
Bedrijfsdruk
4 bar - 6.5 bar
Gewicht
0.3 kg - 2.7 kg
Beschrijving van de toepassing
- Door roestvrij staal te gebruiken voor alle onderdelen die worden blootgesteld aan invloeden van buitenaf, kunnen klemelementen ook worden gebruikt in ruimten met speciale eisen op het gebied van hygiëne of reiniging.
- Certificering voor cleanrooms breidt de reeks toepassingen dienovereenkomstig uit.
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden