Klem- en remelement
Serie CBPS

  • Proceszekere positiebepaling
    Positiebepaling open/gesloten toestand (optioneel) C-groef en T-groef voor detectie met behulp van een magnetisch veldsensor
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
  • standaardinterface
    Geschikt voor standaardcilinders volgens DIN EN ISO 15552 en compacte cilinders volgens DIN EN ISO 21287
  1. Montagemogelijkheden
    Gestandaardiseerde bevestigingsinterface voor eenvoudige integratie
  2. Energievoorziening
    Luchtaansluitingen aan de zijkant en aan de voorkant voor maximale flexibiliteit
  3. Statusopvraging
    Detectie van open/gesloten via magnetische veldsensoren Geïntegreerde C-groeven en T-groeven
  4. Ontluchting
    voor een snelle en veilige werking
  5. Toegankelijkheid
    Handmatige ontgrendeling om de vergrendeling tijdens een stroomstoring te ontgrendelen
  6. Bescherming
    Schrapers voorkomen dat vreemde voorwerpen of vuil binnendringen
Individualiseringen
Voordeel
  • Voor inch-golven
  • Voor speciale assen uit de gebruikelijke standaardmaten
Voordeel
  • Gebruik van bestaande asmaten
Details