LKP3005AS2-A

Klemelement
Serie LKP

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Smal en laag ontwerp
    Door het gebruik van U-vormige zuigers
  • Maximale flexibiliteit
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1622 (SNS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1623 (SLS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1651 (FNS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1653 (FLS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1661 (FKS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1662 (SKS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1665 (FKS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1666 (SKS)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1621 (SNH)Variant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1624 (SLH)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..AVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LAVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LUVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..UVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LRVariant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..RVariant tonen
Bosch RexrothR16.. / KSA (bal)30R1632 (SNS)Variant tonen
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SAVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht1800 [N]
Bedrijfsdruk2 ... 6.5 [bar]
ToestandNO (normally open maakcontact) drukloos geopend
PLUS-aansluiting mogelijkNee
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.07 [s]
Sluittijd0.02 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.57 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus9 [cm³]
Max. lengte klemming66.5
AansluitingstypeSchroefdraad aan de voorkant
AEPN
Aggregaten
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    • Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    • Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    • Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Smalle behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    • De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting