LKP4502DS2-A

Klemelement
Serie LKP
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli - Smal en laag ontwerp
Door het gebruik van U-vormige zuigers - Maximale flexibiliteit
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E | Variant tonen |
| INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-L | Variant tonen |
| INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-H | Variant tonen |
| INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-E-HL | Variant tonen |
| INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-F | Variant tonen |
| INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-F-L | Variant tonen |
| INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-F-H | Variant tonen |
| INA | TSX-E(RUE) | 45 | RWU..-F-HL | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 3500 [N] |
| Bedrijfsdruk | 2 ... 6.5 [bar] |
| Toestand | NO (normally open maakcontact) drukloos geopend |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Nee |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Openingstijd | 0.08 [s] |
| Sluittijd | 0.035 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1.7 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Montagerichting | van voren |
| Cilindervolume per cyclus | 23 [cm³] |
| Max. lengte klemming | 78 |
| Aansluitingstype | Schroefdraad aan de voorkant |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
- Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
- Spie-overbrenging
- Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
- Klemvinger
- Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
- Smalle behuizing
- Pneumatische zuiger
- De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting