LKP4504FS2-A

Klemelement
Serie LKP

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
  • Smal en laag ontwerp
    Door het gebruik van U-vormige zuigers
  • Maximale flexibiliteit
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
NSKRA(R1A)45RAA..ALVariant tonen
NSKRA(R1A)45RAA..BLVariant tonen
NSKRA(R1A)45RAA..EMVariant tonen
NSKRA(R1A)45RAA..GMVariant tonen
NSKRA(R1A)45RAA..ANVariant tonen
NSKRA(R1A)45RAA..BNVariant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht3500 [N]
Bedrijfsdruk2 ... 6.5 [bar]
ToestandNO (normally open maakcontact) drukloos geopend
PLUS-aansluiting mogelijkNee
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,02 [mm]
Openingstijd0.08 [s]
Sluittijd0.035 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht1.3 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus23 [cm³]
Max. lengte klemming78
AansluitingstypeSchroefdraad aan de voorkant
AEPN
Aggregaten
Details
  1. Profielrailsgeleiding
    • Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    • Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    • Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Smalle behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    • De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting