LKP4505AS2-A

Klemelement
Serie LKP
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos geopend (maakcontact NO)
Met druk sluitend - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli - Smal en laag ontwerp
Door het gebruik van U-vormige zuigers - Maximale flexibiliteit
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 45 | R1622 (SNS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 45 | R1623 (SLS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 45 | R1651 (FNS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 45 | R1653 (FLS) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 45 | R1621 (SNH) | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (bal) | 45 | R1624 (SLH) | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..A | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LA | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LU | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..U | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LR | Variant tonen |
| Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..R | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 3500 [N] |
| Bedrijfsdruk | 2 ... 6.5 [bar] |
| Toestand | NO (normally open maakcontact) drukloos geopend |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Nee |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,02 [mm] |
| Openingstijd | 0.08 [s] |
| Sluittijd | 0.035 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 1.3 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Montagerichting | van voren |
| Cilindervolume per cyclus | 23 [cm³] |
| Max. lengte klemming | 78 |
| Aansluitingstype | Schroefdraad aan de voorkant |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
- Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
- Spie-overbrenging
- Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
- Klemvinger
- Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
- Smalle behuizing
- Pneumatische zuiger
- De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting