MCP0900MW

Klemelement
Serie MCP

  • Klein ontwerp
    voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
CPCMR-W(MRU-W)9MR-WLVariant tonen
CPCMR-W(MRU-W)9MR-WNVariant tonen
HepcoMotionMLGB9MLGB..CVariant tonen
HepcoMotionMLGB9MLGB..LVariant tonen
HepcoMotionMLGB9MLGB..NVariant tonen
INATKDM..-W(KUEM..-W..)9KWEM..-WVariant tonen
INATKDM..-W(KUEM..-W..)9KWEM..-WLVariant tonen
INATKDM..-W(KUEM..-W..)9KWEM..-WCVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWMVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWNVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWZVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWMVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWNVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWZVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEWZBVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SSEBWVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZBVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZLBVariant tonen
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZMBVariant tonen
NBSEBSW9AVariant tonen
NBSEBSW9AYVariant tonen
NBSEBSW9BVariant tonen
NBSEBSW9BYVariant tonen
NBSEBSW9DVariant tonen
NBSEBW9AVariant tonen
NBSEBW9A-NVariant tonen
NBSEBW9AYVariant tonen
NBSEBW9AY-NVariant tonen
NBSEBW9DVariant tonen
NBSEBW9D-NVariant tonen
PMIMSD9MSD-LMVariant tonen
PMIMSD9MSD-MVariant tonen
SchneebergerMN9MNNVariant tonen
SchneebergerMN9MNNLVariant tonen
THKRSR-W9RSR..WNVariant tonen
THKRSR-W9RSR..WVVariant tonen
THKRSR-W9RSR..WVMVariant tonen
THKRSR-W9RSR..WZMVariant tonen
THKSHW12SHW..CAMVariant tonen
THKSHW12SHW..CRMVariant tonen
THKSHW12SHW..HRMVariant tonen
THKSRS-W9SRS..WMVariant tonen
THKSRS-W9SRS..WNVariant tonen
Technische gegevens
Bedieningpneumatisch
Houdkracht130 [N]
Bedrijfsdruk2 ... 6.5 [bar]
Theoretische houdkracht (µ=0,1)163 [N]
PLUS-aansluiting mogelijkNee
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,05 [mm]
Openingstijd0.015 [s]
Sluittijd0.01 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
AutorisatiesLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.11 [kg]
Functieklemmen
ToestandNO (normally open maakcontact) drukloos geopend
Montagerichtingvan boven
Cilindervolume per cyclus2 [cm³]
Max. lengte klemming34
Opbouw in doorsnede
  1. Miniatuurprofielrailgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Glijblok
    Voor zwevende lagers