MCP1505A

Klemelement
Serie MCP

  • Klein ontwerp
    voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen
  • Energieloos geopend (maakcontact NO)
    Met druk sluitend
  • Lange levensduur
    5 miljoen statische klemcycli
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch RexrothR044.. / MSA (miniatuur kogel)15R0442Variant tonen
Bosch RexrothR044.. / MSA (miniatuur kogel)15R0444Variant tonen
Bedieningpneumatisch
Houdkracht320 [N]
Bedrijfsdruk2 ... 6.5 [bar]
ToestandNO (normally open maakcontact) drukloos geopend
PLUS-aansluiting mogelijkNee
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
B10d-waarde5000000
Positioneringsnauwkeurigheid +/-0,05 [mm]
Openingstijd0.015 [s]
Sluittijd0.01 [s]
Bedrijfstemperatuur-10 ... +70 [°C]
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.1 [kg]
Functieklemmen
Montagerichtingvan voren
Cilindervolume per cyclus2 [cm³]
Max. lengte klemming34
AEPN
Aggregaten
Details
  1. Miniatuurprofielrailgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Glijblok
    Voor zwevende lagers