MCPS0901A-LP

Klemelement
Serie MCPS
- Klein ontwerp
voor alle gangbare miniatuurprofielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
5 miljoen statische klemcycli - Hogere houdkracht
Door de aansturing met PLUS-lucht - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval
Passende combinaties van rail en slede
| Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
|---|---|---|---|---|
| Schneeberger | MN | 9 | MNN | Variant tonen |
| Schneeberger | MN | 9 | MNNL | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA (miniatuur kogel) | 9 | R0442..9/M3 | Variant tonen |
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA (miniatuur kogel) | 9 | R0444..9/M3 | Variant tonen |
| NB | SEB | 9 | A | Variant tonen |
| NB | SEB | 9 | A-N | Variant tonen |
| NB | SEB | 9 | AY | Variant tonen |
| NB | SEB | 9 | AY-N | Variant tonen |
| NB | SEBS | 9 | A | Variant tonen |
| NB | SEBS | 9 | AY | Variant tonen |
| NB | SEBS | 9 | B | Variant tonen |
| NB | SEBS | 9 | BM | Variant tonen |
| NB | SEBS | 9 | BY | Variant tonen |
| NB | SEBS | 9 | BYM | Variant tonen |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AL | Variant tonen |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..AR | Variant tonen |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..BL | Variant tonen |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TL | Variant tonen |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..TR | Variant tonen |
| NSK | LU(L1U) | 9 | LAU..UL | Variant tonen |
| NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..TR | Variant tonen |
| NSK | PU(P1U) | 9 | PAU..UR | Variant tonen |
| PMI | MSC | 9 | MSC-LM | Variant tonen |
| PMI | MSC | 9 | MSC-M | Variant tonen |
| Schneeberger | MN | 9 | MNNS | Variant tonen |
| Schneeberger | MN | 9 | MNNXL | Variant tonen |
| THK | RSR | 9 | RSR..KM | Variant tonen |
| THK | RSR | 9 | RSR..N | Variant tonen |
| THK | RSR | 9 | RSR..ZM | Variant tonen |
Technische gegevens
| Bediening | pneumatisch |
| Houdkracht | 80 [N] |
| Bedrijfsdruk | 4 ... 6.5 [bar] |
| Toestand | NC (normally closed, breekcontact) drukloos gesloten |
| PLUS-aansluiting mogelijk | Ja |
| Houdkracht PLUS-verbinding | 150 [N] |
| Nominale bedrijfsdruk | 4 [bar] |
| B10d-waarde | 5000000 |
| Positioneringsnauwkeurigheid +/- | 0,05 [mm] |
| Openingstijd | 0.01 [s] |
| Sluittijd | 0.015 [s] |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ... +70 [°C] |
| Goedkeuringen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.083 [kg] |
| Functie | klemmen |
| Montagerichting | van boven |
| Cilindervolume per cyclus | 2 [cm³] |
| Max. lengte klemming | 52.5 |
Opbouw in doorsnede

- Miniatuurprofielrailgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare miniatuur profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Glijblok
Voor zwevende lagers